{"product":{"productId":"agid.28333","price":60.94,"name":"Werkstückanschläge magnetisch, Form A, standard"},"currency":"EUR"}
- Haftet auf allen magnetischen Flächen
- Hohe Haftkraft
- Höchste Wiederholgenauigkeit
- Werkzeuglose Montage und Demontage des Anschlags
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper hochfestes Aluminium.
Achsbolzen und Anschlagstange Stahl.
Achsbolzen und Anschlagstange Stahl.
Ausführung
Grundkörper blau und schwarz eloxiert.
Achsbolzen und Anschlagstange brüniert.
Achsbolzen und Anschlagstange brüniert.
Hinweis
Der Werkstückanschlag mit eingefasstem Magnet dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Er haftet auf allen magnetischen Flächen wie z. B. Schraubstöcken, Messvorrichtungen, Bohr- und Fräsmaschinen. Nach dem Spannen der Werkstücke kann der Werkstückanschlag auch einfach wieder abgenommen werden und gibt so alle Bearbeitungsflächen frei.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.