Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Grundplatte
Form
B
Ausführung 1
mit Rasterbohrungen
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
GJL300
D1=Gewinde
M12
D2=Außendurchmesser
300
D4=Befestigungsbohrung
M12
D=Passbohrung
12
H=Höhe
50
N1=Anzahl Rasterbohrungen
24
NB=Anzahl in Querrichtung
5
NL=Anzahl in Längsrichtung
5
L2
150
L6
220
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch