{"product":{"productId":"agid.22589","price":811,"name":"Grundplatten Grauguss rund mit Rasterbohrungen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.