Kugelrolle
Gehäuse
POM
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Ideal für den Transport von empfindlichen Fördergütern
- Spaltfreier und geschlossener Deckel
- Einfache Reinigung
24,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
A
Ausführung 1
Gehäuse
Material Grundkörper
POM
C=Tragzahl (n)
350
D1=Außendurchmesser
55
D=Durchmesser
45
H1=Höhe
14
H=Höhe
37
Befestigungsart
einpressen
DK
30
Form-Typ
Kugel aus POM
H2
5,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Edelstahl gehärtet.
Hinweis
Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann.
Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Temperaturbereich
-30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel)
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM
Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
2) Tragkugel
Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM
Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.