{"product":{"productId":"agid.36176","price":8.19,"name":"Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Edelstahl gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form A
ab
8,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B
ab
18,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Edelstahl gehärtet.
Hinweis
Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann.
Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.
Die Kugelrollen sind nicht für größere Stoßbelastungen ausgelegt.
Schlagartige Belastungen können zu Beschädigungen der Kugeln, der Laufbahnen oder des Gehäuses führen und die Funktion sowie die Lebensdauer der Kugelrollen erheblich beeinträchtigen.
Für Anwendungen mit Stoßbelastungen empfehlen wir den Einsatz unserer Schwerlastkugelrollen oder der Ausführungen mit massivem Stahlgehäuse, die für höhere mechanische Beanspruchungen ausgelegt sind.
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM oder Edelstahl.
Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.
Die Kugelrollen sind nicht für größere Stoßbelastungen ausgelegt.
Schlagartige Belastungen können zu Beschädigungen der Kugeln, der Laufbahnen oder des Gehäuses führen und die Funktion sowie die Lebensdauer der Kugelrollen erheblich beeinträchtigen.
Für Anwendungen mit Stoßbelastungen empfehlen wir den Einsatz unserer Schwerlastkugelrollen oder der Ausführungen mit massivem Stahlgehäuse, die für höhere mechanische Beanspruchungen ausgelegt sind.
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM oder Edelstahl.
Temperaturbereich
-30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel)
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
2) Tragkugel