{"product":{"productId":"agid.22672","price":367.52,"name":"PRÄZISIONSSCHRAUBSTOCK,MINIATURBAUFORM, FORM:C, B=35, L=100,H=35, S=32, EDELSTAHL 1.4021,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Präzisions-Schraubstock
Miniaturbauform
Edelstahl
- Geeignet zum Spannen, Messen und Bearbeiten von kleinen Teilen auf Messsystemen, Mikroskopen, Profilprojektoren usw.
- Positionsgenaues Fixieren von Bauteilen
- Hohe Parallel- und Winkelgenauigkeit
- Auswechselbare Spannbacken
- Vielseitig einsetzbar
Verkaufseinheit
367,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Schraubstock
Form
C
Ausführung 1
Miniaturbauform
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4021
B=Breite
35
H=Höhe
35
L=Länge
100
B1
3
B3
21
D
27,6
D1
M05X10
D3
M5
D4
M5
D5
M04x8
H1
21
H2
4
H3
5
H5
14,4
H6
7
Hub
S
32
L1
125-157
L2
83
L3
8,5
L4
59
L5
20,5
L6
6
L7
8,2
L8
23,5
L9
34
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Präzisionsschraubstock: Edelstahl oder Aluminium.
Spannbacken: Edelstahl oder Kunststoff.
Spannbacken: Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Aluminium matt eloxiert.
Hinweis
Die Präzisionsschraubstöcke in Miniaturbauform sind eine flexible Lösung, um kleine Werkstücke auf Messsystemen, Mikroskopen, Profilprojektoren usw. zu positionieren und fixieren. Ideal zum Spannen, Messen und Bearbeiten von kleinen Teilen.
Die Spannbacken sind mit Prismen ausgestatten, um zylindrische Bauteile einfacher und präziser zu spannen.
Die Spannbacken aus Edelstahl, sowie die Spannbacken aus Kunststoff haben eine Parallelgenauigkeit von 0,02 mm und eine Winkelgenauigkeit von 0,04 mm.
Die Spannbacken sind mit Prismen ausgestatten, um zylindrische Bauteile einfacher und präziser zu spannen.
Die Spannbacken aus Edelstahl, sowie die Spannbacken aus Kunststoff haben eine Parallelgenauigkeit von 0,02 mm und eine Winkelgenauigkeit von 0,04 mm.
Lieferumfang
1x Präzisionsschraubstock.
2x Spannbacken Edelstahl.
2x Spannbacken Kunststoff.
2x Spannbacken Edelstahl.
2x Spannbacken Kunststoff.
Zubehör
Spannbacken 33225-15 und Trägerplatten 33225-16.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.