Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Messtisch
Ausführung 1
mit Säule
Material Grundkörper
Granit
Grundplatte Länge x Breite x Höhe
200 x 150 x 40
RoHS
true
Säule
ø25 x 260

Beschreibung

Werkstoff
Schwarzer Granit (Urgestein).
Ausführung
Messtisch Genauigkeitsgrad 0.
Hinweis
Das Urgestein besitzt gegenüber dem herkömmlichen Granit wesentliche Vorteile: - 3fach höhere Verschleissfestigkeit. - 20% höhere Dichte. - 3fach geringere Wärmeausdehnung. Passende Messuhrenhalter siehe 31140 und 31141.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch