Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

31000

Andere Kunden kauften auch

norelem prüft – 31000

   

Die Produktgruppe 31000 von norelem besteht aus drei Kategorien: 

  • Messtische, Messaufnahmen 
  • Messstative 
  • Zubehör für Messstative 

   

Messtische, Messaufnahmen

Ein Messtisch ist ein vielseitiges Werkzeug, das in verschiedenen Bereichen der Vermessung und Präzisionsmessungen eingesetzt wird. Bei einem Messtisch handelt sich um eine ebene, stabile Fläche, die speziell für Qualitätstests und präzise Kontrollen von Werkstücken entwickelt wurde. 

Der Messtisch besteht in der Regel aus einer großen, ebenen Arbeitsplatte aus hochwertigem Material wie Granit. Die Oberfläche ist sorgfältig bearbeitet und poliert, um eine möglichst glatte und genaue Messfläche zu gewährleisten. Die Größe des Messtisches variiert je nach Anwendungsbereich und den zu messenden Teilen. Im norelem-Sortiment befinden sich sechs unterschiedliche Messtischgrößen. 

Bei der Durchführung von Messungen werden die zu untersuchenden Teile auf den Messtisch gelegt und dort positioniert. Die präzise Ebene des Tisches bietet eine stabile Grundlage, um genaue Messungen durchzuführen.  

Dabei gibt es unterschiedliche Messarten wie Längenmessung, Höhenmessung oder Differenzmessung. Der Messtisch ermöglicht es Längen, Winkel, Parallelität, Planheit und andere Dimensionen von Bauteilen präzise zu überprüfen. Er wird häufig in der Fertigung, Qualitätssicherung, Konstruktion und anderen technischen Bereichen eingesetzt, in denen Genauigkeit und Präzision von großer Bedeutung sind. 

Durch die Verwendung eines Messtisches können Fehler bei der Messung minimiert und die Qualität der produzierten Teile verbessert werden. Es ermöglicht auch die Vergleichbarkeit von Messungen über verschiedene Zeitpunkte hinweg, da der Messtisch eine standardisierte Messgrundlage bietet. 

Ein Feinmesstisch eignet sich für das Vermessen von kleinen Objekten. Das besondere ist die Funktion der Feinverstellung. Dabei ist eine Feinjustierung von weiteren zwei Millimetern möglich. Mit dem Feinmesstisch lässt sich also besonders genau arbeiten. 

norelem bietet in seinem Sortiment folgendes Produktspektrum: 

  • Messtisch aus Grauguss 
  • Aufnahmezylinder für Werkstücke mit Bund 
  • Feinmesstisch mit Säule 

   

Messstative   

Messstative sind Vorrichtungen, die zur Befestigung von Messinstrumenten verwendet werden. Sie dienen dazu, die Instrumente stabil und präzise in einer bestimmten Position zu halten, um genaue Messungen durchzuführen. Die Stative sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Messanwendungen gerecht zu werden. 

Ein Gelenkstativ ist ein flexibles Stativ, das aus mehreren Gelenken besteht. Es ermöglicht eine einfache Anpassung der Position des Messinstruments in verschiedenen Richtungen. Die Gelenke können gelöst oder angezogen werden, um das Stativ zu verriegeln und die Position beizubehalten. Gelenkstative eignen sich gut für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einstellbare Positionierung erforderlich sind, beispielsweise in der Mikroskopie oder bei feinmechanischen Arbeiten. Das Gelenkstativ von norelem besteht aus vier Teilen und wird durch einen Spannkopf zentral geklemmt.  

Ein Magnet-Messstativ ist ein Messstativ, das mit einem Magnetfuß ausgestattet ist. Der Magnetfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung an metallischen Oberflächen, ohne dass zusätzliche Befestigungsmittel erforderlich sind. Dieses Stativ ist besonders nützlich, wenn Messinstrumente an Maschinen oder anderen magnetischen Oberflächen befestigt werden müssen. Es bietet eine stabile Halterung und ermöglicht präzise Messungen in einer bestimmten Position. 

Bei einem Magnetstativ hingegen handelt es sich einzig und allein um ein Stativ. Es ist für die Verwendung von magnetischen Messinstrumenten ausgelegt. Das Magnetstativ verfügt über einen magnetischen Halter, in den das Messinstrument eingesetzt wird. Der Magnet sorgt für eine feste Verbindung zwischen dem Stativ und dem Instrument. 

Der Unterschied zwischen einem Gelenkstativ, einem Magnet-Messstativ und einem Magnetstativ liegt in ihrer Konstruktion und Verwendung. Während das Gelenkstativ Flexibilität und einstellbare Positionierung bietet, ermöglichen das Magnet-Messstativ und das Magnetstativ eine schnelle und einfache Befestigung an magnetischen Oberflächen. Letztere sind speziell für die Verwendung mit magnetischen Messinstrumenten ausgelegt und bieten eine stabile Halterung für präzise Messungen. 

   

Zubehör für Messstativ

Das Zubehör für Messstative umfasst eine Vielzahl von Komponenten, die die Funktionalität und Vielseitigkeit der Stative erweitern. Zubehör wie Gelenkstücke, Messuhrenhalter und Spanngelenke, erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Stative erheblich. Mit diesen Zusatzkomponenten können Messinstrumente flexibel positioniert, sicher befestigt und präzise ausgerichtet werden. Dadurch wird die Genauigkeit und Effizienz der Messungen verbessert und eine Vielzahl von Anwendungen in Bereichen wie Fertigung, Qualitätssicherung oder Forschung unterstützt. 

Bei norelem spiegelt sich das Zubehör für Messstative in folgenden Produkten wider: