{"product":{"productId":"agid.5563","price":53.85,"name":"Magnetstativ"},"currency":"EUR"}
Ausführung
Magnetfuß: geschirmtes System, Oberfläche verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Ausführung
Magnetfuß: geschirmtes System, Oberfläche verzinkt.
Hinweis
Haltekraft 450 N, Einsatztemperatur bis 100 °C. Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes sind fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise (siehe auch 09065-10).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.