Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkstativ
Ausführung 1
mit hydraulischer Klemmung
H6=Höhe
480
Aktionsradius
400
Haftkraft N
900
Magnetfuß Breite
50
Magnetfuß Höhe
55
Magnetfuß Länge
76
RoHS
true

Beschreibung

Hinweis
Das 4-teilige Gelenkgestänge wird durch einen Spannknopf zentral geklemmt. Justiert wird über eine Feineinstellung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch