Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gelenkarme Aluminium.
Kugeln und Kugelpfannen Stahl.
Messuhrenhalter Stahl.
Magnete Stahl.
Ausführung
Messuhrenhalter Tenifer beschichtet.
Gelenkarme eloxiert.
Hinweis
3D-Messstative hochfest micropräzise von norelem stehen für perfekte Messungen bis in den μ-Bereich, maximalen Bedienkomfort, perfekte Stabilität, höchste Haltekräfte, vollkommene Zuverlässigkeit und absolute Langlebigkeit.

Die Messstative bestehen aus einem Magnetfuß als schaltbarem Permanentmagnet mit geschliffener, prismatischer Sohle und flacher präziser Rückseite, dem Spanngelenk mit zentralmechanischer Klemmung für Einhandbedienung und dem fein- oder mikroeinstellbarem Messuhrenhalter.

Bei den Messstativen erfolgt das Spannen der Gelenke nicht gleichzeitig, sondern nacheinander von unten nach oben. Das Lösen der Spannung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dadurch wird der Bedienkomfort bei der Feinjustierung deutlich erhöht.
Außerdem werden Beschädigungen der Gelenke vermieden. Die Klemmung der Gelenke erfolgt rein mechanisch, was eine hohe Lebensdauer bei völliger Wartungsfreiheit garantiert.
Plötzlicher Druckabfall bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen kann ausgeschlossen werden. Spannungen über längere Zeiträume sind problemlos möglich.

Die Gelenkarme sind stark dimensioniert und damit hochstabil. Dabei sind die Formen ergonomisch abgerundet für ein angenehmes Handling.

Die Kugelgelenke beinhalten Kugeln großer Durchmesser bei präziser Passform zum Gegenstück. Der Effekt ist neben der enormen Haltekraft auch die dauerhaft ruckfreie Verstellung durch sehr gleichmäßiges Gleitverhalten.

Bei den Messgerätehaltern kann zwischen Feineinstellung, dauerhaft spielfreier Feinjustierung, oder μ-genauer dauerhaft spielfreier Mikrofeinverstellung der Messuhren gewählt werden.
Messgerätehalter:
Form A: Feineinstellung 1,4 mm/U.
Form B: Feineinstellung spielfrei 0,6 mm/U.
Form C: Mikroeinstellung spielfrei 0.1 mm/U.

Andere Kunden kauften auch