Positionsschalter
Sprungschaltung
Kunststoff
- Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen
- Sichere Positionserfassung
- Vielfältig kombinierbar durch modularen Aufbau
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Einfach zu installieren
33,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionsschalter
Ausführung 1
Sprungschaltung
Material Grundkörper
Kunststoff
A=Anschlussquerschnitt max.
0,34-1,5
AZ=Anziehdrehm.Befest.schr. Nm
1,4
Abisolierlänge mm
5-6
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzahl Schließer
1
Anzahl Öffner
2
Anziehdrehm.Kontaktschraube Nm
0,6-0,8
Bemessungsisolationssp. Ui V
300
Bemessungsstoßspannungsfest.
4
Betätigungsgeschwind.max.m/s
0,5
Betätigungsgeschwind.mm/min.
10
Leitungseinführung
M20 ausbrechbar
Schalthäufigkeit
5000/h
Schutzart
IP66/IP67
Schutzklasse
II Schutzisolierung
Thermischer Dauerstrom A
5
Verschmutzungsgrad
3
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Positionsschalter dienen der Positionserfassung und Positionsüberwachung von beweglichen Teilen an Maschinen und Anlagen. Alle Positionsschalter verfügen über zwangsöffnende Öffnerkontakte gemäß IEC 60947-5-1.
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, glasfaserverstärkt.
Kontakte (elektrisch) Silber.
Druckbolzen Kunststoff (Antriebsform B nach EN 50047).
Kontakte (elektrisch) Silber.
Druckbolzen Kunststoff (Antriebsform B nach EN 50047).
Hinweis
Kompletter Positionsschalter in kompakter Bauform. Das Kunststoffgehäuse ist mit einem klappbaren und unverlierbaren Gehäusedeckel ausgestattet. Der Deckel lässt sich mittels eines Schraubendrehers öffnen und werkzeuglos wieder schließen. Für die Leitungseinführung ist eine Öffnung M20x1,5 vorgesehen. Der Anschluss der Leitungen erfolgt über Schraubklemmen.
Der Positionsschalter ist mit einem Druckbolzen als Betätiger ausgestattet. Je nach Anfahrsituation kann dieser optional durch andere Betätiger ausgetauscht werden.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Der Positionsschalter ist mit einem Druckbolzen als Betätiger ausgestattet. Je nach Anfahrsituation kann dieser optional durch andere Betätiger ausgetauscht werden.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Gebrauchsdauer: 20 Jahre.
Lebensdauer mechanisch: 10.000.000 Schaltzyklen.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1.
Zwangsöffnungskraft: >40 N.
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1: 400 A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Gebrauchsdauer: 20 Jahre.
Lebensdauer mechanisch: 10.000.000 Schaltzyklen.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1.
Zwangsöffnungskraft: >40 N.
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1: 400 A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.