Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Item
Flat-Head Screw
Form
A
Ausführung 1
transparent
Material Grundkörper
Kunststoff
Farbe Grundkörper
gelb
Beleuchtbar
ja
Form-Typ
flach
Referenznummer
T22RRGB
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA12.
Ausführung
flach, transparent.
Hinweis
Tasterkappen für einen sauberen Abschluss an Drucktaster und Leuchtdrucktaster. Die Tasterkappe wird durch einfaches, werkzeugloses Aufstecken auf den Taster montiert. Mit dem optional erhältlichen Kappenabheber kann sie auch wieder abgezogen werden.

Die Tasterkappe kann mit einem einlegbaren Bezeichnungsschild versehen werden und ist beleuchtbar.
Zubehör
Kappenabheber 81040-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch