{"product":{"productId":"agid.34105","price":0.34,"name":"Tasterkappen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff PA12.
Ausführung
flach, transparent.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA12.
Ausführung
flach, transparent.
Hinweis
Tasterkappen für einen sauberen Abschluss an Drucktaster und Leuchtdrucktaster. Die Tasterkappe wird durch einfaches, werkzeugloses Aufstecken auf den Taster montiert. Mit dem optional erhältlichen Kappenabheber kann sie auch wieder abgezogen werden.
Die Tasterkappe kann mit einem einlegbaren Bezeichnungsschild versehen werden und ist beleuchtbar.
Die Tasterkappe kann mit einem einlegbaren Bezeichnungsschild versehen werden und ist beleuchtbar.
Zubehör
Kappenabheber 81040-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.