Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff ABS.
Ausführung
hellgrau.
Hinweis
Leergehäuse für bis zu 5 Bedienstellen. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff hat einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten. Es eignet sich als Aufbaugehäuse für Anwendungen in allen Industriebereichen. Das Gehäuse verfügt über Vertiefungen für Bezeichnungsschilder. Der Innenraum bietet ausreichend Platz für den Einbau der erforderlichen Komponenten.

Das Gehäuse hat jeweils an den Stirnseiten eine vordefinierte Kabeleinführung. 1x offen Ø 20,2 mm, 1x ausbrechbar mit Sollbruchstelle Ø 20,2 mm.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA.

Die IP-Schutzart ist abhängig von den verwendeten Komponenten.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch