{"product":{"productId":"agid.30692","price":120.37,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT ZUSTANDSSENSOR,GR.1, M10X1, D=5, FORM:C M.RASTNUT,O.KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,UN3091 GEFAHRGUTKLASSE 9"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Zustandssensor
Stahl
gehärtet
- Keine Störkonturen
- Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit
- Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes
- Wegfall aufwändiger Verkabelungen
Verkaufseinheit
120,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
1
Ausführung 1
mit Zustandssensor
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D1=Gewinde
M10x1
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
57
D2
35
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Form-Typ
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Hub
S
5
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
17
L2
7
L3
15
RoHS
true
SW1
13
UN-Nr.
UN 3091
UNSPSC Code
31162800
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau.
Deckel grau transluzent.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau.
Deckel grau transluzent.
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Vorteile
Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zubehör
Gateway 85875
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.