{"product":{"productId":"agid.32546","price":3.83,"name":"ARRETIERBOLZEN ECO KURZE VARIANTE KURZEAUSFÜHRUNG GR.0 D1=M06X0,75, D=4,FORM:D M.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, STAHLUNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Rastnut
Stahl
ungehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Ideal für beengte Platzverhältnisse
- Material: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
3,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
0
Ausführung 1
mit Rastnut
Ausführung 2
Eco kurze Variante
Produkttyp
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
D1=Gewinde
M6x0,75
D=Bolzendurchmesser
4
L=Länge
29,5
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
2
D2
18
F x 30°
1
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
3,5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
9
Form-Typ
mit Rastnut, mit Kontermutter
Hub
S
4
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
6
L2
6
SW1
10
SW2
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse Stahl.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis
Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.