{"product":{"productId":"agid.32470","price":10.03,"name":"ARRETIERBOLZEN MIT EXZENTERGRIFF, KURZEAUSFÜHRUNG, GR.1, M10X1, D=5, FORM:AOHNE KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET UNDBRÜNIERT, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
mit Exzentergriff
Stahl
gehärtet und brüniert
- Einfache und schnelle Bedienung
- Für Hochtemperaturanwendungen geeignet
- Mit integrierter Rastfunktion
- Kurze Ausführung
- Ideal für beengte Platzverhältnisse
Verkaufseinheit
10,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
A
Größe
1
Ausführung 1
mit Exzentergriff
Ausführung 2
kurze Ausführung
Produkttyp
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
A1=Grifflänge
41,7
A=Grifflänge
31,7
B=Breite
17,9
D1=Gewinde
M10x1
D=Bolzendurchmesser
5
L=Länge
30
B1
12,9
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Form-Typ
ohne Kontermutter (bei Form A)
Hub
S
5
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
8
L2
7
RoHS
true
SW1
13
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.
Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile
Einfache und schnelle Bedienung.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Kurze Ausführung.
Ideal für beengte Platzverhältnisse.
Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Mit integrierter Rastfunktion.
Kurze Ausführung.
Ideal für beengte Platzverhältnisse.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.