Werkstoff
Nabe Aluminium.
Balg Edelstahl.
Balg Edelstahl.
Ausführung
Blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Nabe Aluminium.
Balg Edelstahl.
Balg Edelstahl.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.