Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz eignen sich zum Aufbau von Montagevorrichtungen. Durch ihre fügegerechte Gestaltung können Vorrichtungen problemlos von den Bolzen aufgenommen werden, ohne dabei zu verkanten. Außerdem wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge die Klemmneigung minimiert. Diese kommt durch ein schräges Aufsetzen des Fügeteils zustande.