{"product":{"productId":"agid.4665","price":3.69,"name":"Miniaturgleitführungen DryLin® N"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper des Wagens aus wartungsfreiem Gleitlagerwerkstoff iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.
Ausführung
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Befestigungsgewinde des Führungswagen Messing.
Befestigungsgewinde des Führungswagen Messing.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper des Wagens aus wartungsfreiem Gleitlagerwerkstoff iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.
Ausführung
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Befestigungsgewinde des Führungswagen Messing.
Befestigungsgewinde des Führungswagen Messing.
Hinweis
Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.