Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.1191.
Ausführung
brüniert. Zentrierhülsen gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.1191.
Ausführung
brüniert. Zentrierhülsen gehärtet.
Hinweis
Diese Baugruppe, bestehend aus verstellbarem Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter, dient zum Spannen und Niederhalten in einem einzigen Arbeitsschritt. Die Spannkraft wird durch den Niederzug-Gegenhalter in Niederzugkraft verwandelt und garantiert so ein wirksames Andrücken des Werkstücks. Der Niederzugspanner ist mit 2 Gewindestiften DIN 913 ausgestattet, die ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang verhindern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Niederzugspanner
Spannen und Niederhalten in einem Arbeitsschritt? Mit dem verstellbaren Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter ist das möglich.
Der Niederzugspanner fungiert als Spannsicherung, indem zwei Gewindestifte dafür sorgen, dass es zu keinem Rückwärtsrutschen während dem Spannvorgang kommt. Der Niederzug-Gegenhalter hingegen verwandelt die Spannkraft in eine Niederzugkraft und garantiert somit ein wirksames Andrücken des Werkstücks.
norelem bietet die Baugruppe in zwei Ausführungen an.
Der Niederzugspanner fungiert als Spannsicherung, indem zwei Gewindestifte dafür sorgen, dass es zu keinem Rückwärtsrutschen während dem Spannvorgang kommt. Der Niederzug-Gegenhalter hingegen verwandelt die Spannkraft in eine Niederzugkraft und garantiert somit ein wirksames Andrücken des Werkstücks.
norelem bietet die Baugruppe in zwei Ausführungen an.