Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen für diese Spanneisen siehe 02130 und 02150.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Spanneisen schwenkbar

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür aus platztechnischen Gründen nicht bewährt. Sie sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche steht.

Die Schwenkfunktion eignet sich vor allem für große und sperrige Werkstücke.