Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gehäuselagereinheit
Ausführung 1
Stehlager
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Innendurchmesser
12
E=Bohrungsabstand
50,8
B
73
E1
M8
Gehäuse
201
H
65
H1
33,3
L
38
L1
31
RoHS
true
T
10

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse 1.4301.

Lager Edelstahl 1.4112.

Gleitlagereinsatz POM.

Ausführung
Gleitlagereinsatz weiß.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Die Edelstahllagergehäuseeinheiten sind einsatzüberdeckend zu den Standardlagergehäusen der bekannten Lagerhersteller und können somit auch bei bestehenden Konstruktionen eingesetzt und ausgetauscht werden.
Zeichnungshinweis
1) Kugellager
2) Gleitlager
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch