Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gleitlager
Ausführung 1
zylindrisch
Material Grundkörper
Bronze
D
3
D1
6
L
4
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Ausführung
Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl).
Härte min. 25 HB.
Hinweis
Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig.
Technische Daten
Belastung statisch: max. 70 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 20 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10
Gleitgeschwindigkeit: max. 6 m/s
maximaler pv-Wert: 2,45 N/mm² * m/s
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Montage
Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf.
Toleranzen
Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch