{"product":{"productId":"agid.32724","price":15.96,"name":"ZAHNWELLE PROFIL T5 L=140, N=10ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Zahnwelle
Aluminium
blank
- Standard T-Profil nach DIN 7721 T2
- Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung
- Zur Herstellung eigener Zahnscheiben
Verkaufseinheit
15,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnwelle
ISO
ISO 17396
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Durchmesser
15,05
L=Länge
140
N=Zähnezahl
10
P=Profil
T5
L1
125
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Standard T-Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.