{"product":{"productId":"agid.18072","price":106.63,"name":"MAGNETBAND INKR. KODIERTER MAßSTAB1000X10 MAGNET. KUNSTSTOFFBAND"},"currency":"EUR"}
Magnetband
inkremental kodierter Maßstab
magnetisiertes Kunststoffband
- Selbstkonfektionierung möglich
- Mit zusätzlichem Abdeckband aus Edelstahl
- Einfache Klebemontage
Verkaufseinheit
106,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetband
Ausführung 1
inkremental kodierter Maßstab
Material
Grundkörper
magnetisiertes Kunststoffband
B1=Breite
10
L=Länge
1000
Genauigkeit
mm
0,1
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Magnetband magnetisiertes Kunststoffband.
Trägerband Stahl.
Abdeckband Edelstahl.
Trägerband Stahl.
Abdeckband Edelstahl.
Ausführung
Inkremental kodierter Maßstab.
Pollänge 5 mm.
Pollänge 5 mm.
Hinweis
Einfache Klebemontage, Selbstkonfektionierung möglich.
Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:
Messweg + Sensorlänge ”L” + (2 x Vor- bzw. Nachlauf ”B”).
L = siehe Zeichnung des verwendeten Sensors.
B = 10 mm (Vor- und Nachlauf).
Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:
Messweg + Sensorlänge ”L” + (2 x Vor- bzw. Nachlauf ”B”).
L = siehe Zeichnung des verwendeten Sensors.
B = 10 mm (Vor- und Nachlauf).
Technische Daten
- Ausdehnungskoeffizient (11 ± 1) x 10-6/K (Federstahl)
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur -20…70 °C
- Lagertemperatur -40…70 °C
- Lagertemperatur -40…70 °C
Montage
Die Montage erfolgt über ein vormontiertes, doppelseitiges Klebeband und muss anhand der Benutzerinformation durchgeführt werden.
Auf Anfrage
Weitere Längen von 0,1…100 m, in 0,1 m Schritten.
Beachten
Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig.
Zeichnungshinweis
1) Abdeckband A = 0,176 mm
2) Magnetband M = 1,0 mm
3) Trägerband T = 0,3 mm
4) Klebeband K = 0,1 mm
5) Erforderliche Bandlänge = Messweg + L + 2 x B
6) Messweg
2) Magnetband M = 1,0 mm
3) Trägerband T = 0,3 mm
4) Klebeband K = 0,1 mm
5) Erforderliche Bandlänge = Messweg + L + 2 x B
6) Messweg
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.