{"product":{"productId":"agid.4785","price":63.93,"name":"LINEARGEHÄUSEEINHEIT EINZELN, OFFEN,D=12, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Lineargehäuseeinheit
einzeln
Aluminium
- Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise
- Montiertes Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich
- Mit integrierten Dichtungen
Verkaufseinheit
63,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineargehäuseeinheit
Ausführung 1
einzeln
Ausführung 2
offen
Material
Grundkörper
Aluminium
D=Innendurchmesser
12
A
43
D1
22
D2
4,2
D3
8
E1
23
E2
32
H
28
H1
18
H2
11
H3
23,5
H4
8
H5
16,65
L
39
M
M5
RoHS
true
W
7
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, montiertem Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Zylinderschraube. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Auf Anfrage
Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.
Zubehör
Vorsatzdichtungen 21560. Präzisonsführungswellen 21590 oder 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.