Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Stahlkäfig
Ausführung 2
geschlossen
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
22
D=Innendurchmesser
12
L=Länge
32 -0,2
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
REACh
false
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
420
Tragzahlen statisch N
714

Beschreibung

Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Stahlkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Stahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch