Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Kunststoffkäfig
Ausführung 2
geschlossen
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
22
D=Innendurchmesser
12
L=Länge
32 -0,2
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
REACh
false
RoHS
false
Tragzahlen dynamisch N
520
Tragzahlen statisch N
800
UNSPSC Code
31171510

Beschreibung

Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Bei Einsatztemperaturen über +80 °C empfehlen sich Linearkugellager mit Stahlkäfig. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch