{"product":{"productId":"agid.24187","price":39.72,"name":"TELESKOPSCHIENE L=300 12,7X50,8,ÜBERAUSZUG S=325, Fp=55, STAHLVERZINKT, MONTAGE SEITLICH, 1 STÜCKENTSPRICHT 1 PAAR"},"currency":"EUR"}
Teleskopschiene
Überauszug
Stahl
verzinkt
- Bajonettmontage
- Rastung in geschlossener Position
- Frontschnelltrennung
Verkaufseinheit
39,72 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Überauszug
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
12,7
H=Höhe
50,8
L=Länge
300
A
50
A1
200
A2
200
Hersteller
Artikelnummer
DZ3320-5030
Hub
S
325
Montage
Montage seitlich
Tragkraft
pro Paar
kg
55
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Montage
Bajonettmontage.
Vorteile
Bajonettmontage
Rastung in geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Rastung in geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.