Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Führungsschiene
Größe
6
Ausführung 2
doppelt
Material Grundkörper
Aluminium
L2=Bohrungsabstand von Kante
30
L=Länge
3000
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartanodisiert, Schichtdicke 50 µm.
Härte 500 HV.
Hinweis
Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen zur optimalen Abstützung hoher Momente. Robust und schmutzunempfindlich, auf denen auch hohe Lasten sicher und wartungsfrei bewegt werden können.

** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch