Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Führungswagen
Ausführung 1
Festlager
Ausführung 2
mit Durchgangsbohrung
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Iglidur®
D=Bohrung
für M4
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Grundkörper des Wagens aus Zink, Kunststoffgleitlager aus iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung
Grundkörper chromatiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Hinweis
Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 80 °C. Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch