{"product":{"productId":"agid.4612","price":186.3,"name":"POSITIONIERTISCH KURZE AUSFÜHRUNG64,5X29X14, S=11, ALUMINIUM,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Positioniertisch
kurze Ausführung
Aluminium
- Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen
- Beim Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich
- Axialspiel spielfrei
- Spindel selbsthemmend
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
Verkaufseinheit
186,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniertisch
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
B=Breite
29
H=Höhe
14
L=Länge
64,5
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1
N
70
F2
N
70
F3
N
X = 28 (10)
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
Hub
S
11
L1
50
L2
29
L3
22
L4
10
Mx
Nm
0,25
My
Nm
0,11
Mz
Nm
0,25
RoHS
true
UNSPSC Code
31171519
Beschreibung
Werkstoff
Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich. Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg. Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.