Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
50
L=Plattenlänge
105
A
25
A1
15
A2
17,5
B1
49,5
C
54
D
M6x1
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8,2
E1
14
E2
28
E3
28
F N
60
K
23,5
L1
48
L2
40
L3
5,5
M1
M5
M2
M4
Mx Nm
2
My Nm
6
Mz Nm
2
O
18,5
P
1,6
P1
3,2
R
8
RoHS
true
T1
0,02
T2
0,02
TA E1
6
TI E1
8
U2
43

Beschreibung

Werkstoff
EN-GJL-250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Anstelle der mittleren Stellschraube „M1“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.

TI E = Anzahl der Befestigungbohrungen E/M im Innenteil.
TA E = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
TI E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/D1 im Innenteil.
TA E1 = Anzahl der Befestigungbohrungen E1/D1 im Außenteil.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch