{"product":{"productId":"agid.4609","price":4.12,"name":"ROLLENKÄFIG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN H=4,5KUNSTSTOFF, KOMP:WERKZEUGSTAHL, D=2, N=2"},"currency":"EUR"}
Rollenkäfig
für Führungsschienen
Kunststoff
- Länge nach Kundenwunsch
- Belastung pro Rolle von bis zu 400 N
Verkaufseinheit
4,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenkäfig
Ausführung 1
für Führungsschienen
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Werkzeugstahl
D=Rollendurchmesser
2
H=Höhe
4,5
N=Rollenanzahl
2
Anzahl
der Rollen
2-200
B
0,5
Belastung
F
in N/Rolle
60
RoHS
true
T
(Teilung)
4
UNSPSC Code
31171522
Beschreibung
Werkstoff
Käfig Kunststoff, Rollen Werkzeugstahl 1.2842.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.