{"product":{"productId":"agid.4594","price":192.53,"name":"MINI-SCHLITTENFÜHRUNG ROLLENGELAGERTGR.1 B=30 ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L=35"},"currency":"EUR"}
Mini-Schlittenführung
rollengelagert
Aluminium
- Sehr leichtgängig
- Befestigungsbohrungen sowohl als Gewinde- als auch Durchgangsbohrungen nutzbar
- Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 697 N
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 12 bis 120 mm
Verkaufseinheit
192,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mini-Schlittenführung
Größe
1
Ausführung 1
rollengelagert
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
B=Breite
30
L=Plattenlänge
35
A
12
B1
10
C
12
D
11,7
E
10
E1
10
E3
10
F
N
168
Gl
1
I
6,3
K
M4
L1
30
M
M3
Mx
Nm
1
My
Nm
1,9
Mz
Nm
2
N
M3
RoHS
true
TA
6
Tl
2
UNSPSC Code
31171507
Beschreibung
Werkstoff
Außengehäuse Aluminium. Schlitten und Lagerung Stahl.
Ausführung
Außengehäuse schwarz eloxiert. Schlitten und Lagerung geschliffen. Innenteil gehärtet.
Hinweis
Die rollengelagerten Schlittenführungen sind sehr leichtgängig und über die Schrauben „N“ unter Vorspannung justiert.
Die Befestigungsbohrungen „K“ können sowohl als Gewinde- als auch als Durchgangsbohrungen genutzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E3/K im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
GI = Anzahl der Bohrungsreihen im Innenteil.
K = Gewinde M4 mit Senkung für M3 nach DIN 974-1.
Die Befestigungsbohrungen „K“ können sowohl als Gewinde- als auch als Durchgangsbohrungen genutzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E3/K im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
GI = Anzahl der Bohrungsreihen im Innenteil.
K = Gewinde M4 mit Senkung für M3 nach DIN 974-1.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.