{"product":{"productId":"agid.4591","price":500.56,"name":"PRÄZISIONS-SCHLITTENF. ROLLENGELAGERTB=40 GRAUGUSS, L=80"},"currency":"EUR"}
Präzisions-Schlittenführung
rollengelagert
Grauguss
- Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen
- Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1284 N
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm
- Alle Außenflächen sind geschliffen
Verkaufseinheit
500,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
rollengelagert
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
40
L=Plattenlänge
80
A
20
B1
39,5
C
32,5
D
13
E
30
E1
15
F
N
143
I
13
M
M3
Mx
Nm
3
My
Nm
5
Mz
Nm
5
N
M3
RoHS
true
TA
8
Tl
8
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Als Option kann eine Klemmung angeboten werden, die an der Seitenkante ohne Belastung der Führungsgeometrie kraftschlüssig wirkt.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Auf Anfrage sind auch Kreuzschlitten lieferbar.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Auf Anfrage sind auch Kreuzschlitten lieferbar.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.