{"product":{"productId":"agid.4577","price":468.2,"name":"SCHWALBENSCHW-SCHLITTENF., B=100,L=135, GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Grauguss
- Ausgelegt für dynamische Belastungen von bis zu 227 N
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 15 bis 30 mm
- Alle Außenflächen sind geschliffen
Verkaufseinheit
468,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
100
L=Plattenlänge
135
A
40
B1
99,5
C
25
D
24
E
86
F
N
192
I
27,5
M
M6
Mx
Nm
17
My
Nm
32
Mz
Nm
19
N
M6
RoHS
true
TA
4
Tl
4
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Anstelle der mittleren Stellschraube „N“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.