Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierring
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
7
D2=Gewinde
M5
H
3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161539

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Hinweis
Die Zentrierringe werden zur passgenauen Verbindung von Modulen bzw. zur indirekten Montage der Module mittels Adapterplatten eingesetzt. Das Innengewinde dient zum Abziehen der Zentrierringe.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch