{"product":{"productId":"agid.4477","price":1150.82,"name":"HUBEINHEIT PNEUMATISCH, MITSCHIENENFÜHRUNG GR.6, S=50, ALUMINIUM,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Hubeinheit
pneumatisch
Aluminium
- Kompakte Bauform mit Kreuzrollenführung
- Tragkraft von bis zu 185 N
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
Verkaufseinheit
1.150,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubeinheit
Größe
6
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Schienenführung
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
F6=Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
185
F6=Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
175
A
30
A1
63
A2
38
A3
17,5
A4
14
B
60
B1
78
D
10
D1
6,4
D2
M6
D3
M14x1
E
48
H
129
H1
12
H2
12
Hub
S
50
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm)
47,7
M1
Nm
33
M2
Nm
33
M3
Nm
56
P
6
P1
16
P2
18
Passender
Näherungsschalter
20915-020
Passender Steckverbinder
20950-010X2000
Passender Stoßdämpfer
26310-1410012
RoHS
true
S1
45 + S/2 (Hub)
S2
11
S3
17
T
2,1
T1
9
Tragzahlen
dynamisch
N
2600
Tragzahlen
statisch
N
2600
Zylinder-Ø
25
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in kompakter Bauform mit Kreuzrollenführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zeichnungshinweis
1) Druckluftanschlüsse
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.