Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Wellenkupplungen von norelem

        

Vom einfachen Antrieb zu komplexen Positionierantrieben

        

Präzise Drehmomentübertragung, Schwingungsdämpfung und Bewegungssteuerung – Kupplungen von norelem sind vielseitig einsetzbar und in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Dazu zählen Metallbalg-, Elastomer-Klauen-, Federsteg-, Kreuzschieber- und starre Kupplungen.

    

Wellenkupplungen verbinden zwei Wellen und übertragen Drehbewegungen und Drehmomente von einer antreibenden auf eine angetriebene Welle. Die Wellen werden dabei über eine starre oder eine elastische Verbindung gekoppelt. Meist werden lineare Wellenverbindungen mit elastischen Wellenkupplungen realisiert. Wellenkupplungen werden auch eingesetzt zum Ausgleich von axialen und radialen Wellenversätzen und Winkelfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Stößen.

      

Einsatzbereiche der norelem Kupplungen

Wellenkupplungen werden in unterschiedlichsten Bereichen und Ausführungen eingesetzt: vom einfachen Antrieb in Werkzeug-, Verpackungs- und Textilmaschinen bis hin zu komplexen Positionierantrieben in der Steuer- und Regelungstechnik. Dabei werden sie in zwei Funktionsbereiche eingeteilt. Zum einen sind dies Anwendungen, bei denen die Übertragung von Drehmoment und Leistung im Vordergrund steht, z. B.  in Pumpen, Förderanlagen und Rührwerken. Zum anderen sind es Applikationen für die Positions- und Bewegungssteuerung, die Drehbewegungen präzise und positionsgenau weitergeben sollen, z. B. in Servo- und Schrittmotoren für Linearachsen.

      

Erhältliche Ausführungen

Norelem bietet Wellenkupplungen als Metallbalg- und Elastomer-Klauenkupplungen sowie als Federsteg-, Kreuzschieber- und starre Kupplungen an. Die Wahl der Ausführung hängt vor allem von der zu übertragenden Leistung und auszugleichenden Verbindung ab. Auch die Montageart ist ein wichtiger Faktor. So gibt es Ausführungen mit Klemmnabe und abnehmbarer Klemmnabe, die bei starren Kupplungen geschlitzt und geteilt sind. Kupplungen mit abnehmbaren, geteilten Klemmnaben lassen sich radial montieren. Welle und Antrieb müssen für den Einbau oder Austausch der Kupplung nicht demontiert werden.

Wellenkupplungen sind nahezu wartungsfrei. Lediglich bei Elastomer-Klauenkupplungen unterliegen die aus Polyurethan gefertigten Kupplungssterne einem alterungs- und lastbedingten Verschleiß. Die Sterne lassen sich aber einfach wechseln, ohne die ganze Kupplung ersetzen zu müssen.

      

Metallbalgkupplungen bestehen aus Edelstahl und Aluminium, wobei der Metallbalg aus Edelstahl und die Nabe aus Aluminium und Edelstahl gefertigt sind. Montiert werden die Kupplungen mit Klemmnaben oder abnehmbaren Klemmnaben. Für Wellendurchmesser von 3 bis 70 mm verfügbar, übertragen sie Drehmomente von 0,5 bis 1500 Nm.

      

Elastomer-Klauenkupplungen sind aus Aluminium und Edelstahl aufgebaut, der Kupplungsstern aus Polyurethan. Die Montage wird über Klemmnaben oder abnehmbare Klemmnaben realisiert. Elastomer-Klauenkupplungen von norelem gibt es für Wellendurchmesser von 3 bis 60 mm. Sie können Drehmomente von 0,7 bis 525 Nm übertragen.

     

Federstegkupplungen bestehen aus Aluminium und Edelstahl. Sie werden über Klemmnaben oder abnehmbare Klemmnaben montiert. Ausgelegt sind die Federstegkupplungen für Wellendurchmesser von 3 bis 35 mm und Drehmomente von 3 bis 130 Nm.

     

Kreuzschieberkupplungen sind aus Aluminium gefertigt und lassen sich über Klemmnaben auf Wellendurchmesser von 3 bis 14 mm montieren. Übertragen werden Drehmomente von 1 bis 7 Nm.

     

Starre Kupplungen sind aus Stahl und Edelstahl aufgebaut. Die Montageart ist geschlitzt und geteilt. Bei Wellendurchmessern von 8 bis 85 mm können Drehmomente von 16 bis 2250 Nm weitergegeben werden.
Informieren Sie sich hier über alle Kupplungen von norelem: