Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen

Wellengelenke aus Edelstahl von norelem
         
norelem hat Wellengelenke aus Edelstahl im Portfolio, die sich durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit besonders für Outdoor-Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie eignen.

       

Die Wellengelenke aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) übertragen Drehbewegungen bzw. Drehmomente von Wellen und gleichen Achsversätze aus. norelem bietet Wellengelenke in einfacher oder doppelter Ausführung an. Beide Varianten sind gleitgelagert. Aufgrund dieser Lagerung können die Winkelgelenke im Vergleich zu anderen Kupplungsarten deutlich größere Winkelverlagerungen ausgleichen. Die Doppel-Wellengelenke des Anbieters, die zwei Lagerstellen besitzen, können zusätzlich noch einen Radialversatz ausgleichen.

 

Anforderungen nach Einsatzzweck

Die Wellengelenke aus Edelstahl von norelem sind angelehnt an die DIN 808. Die zulässige Höchstdrehzahlen sind abhängig von Arbeitswinkel und Belastung, sollten jedoch 500 min-1 nicht überschreiten. Der Arbeitswinkel beträgt bei einfachen Wellengelenke 45° und bei doppelten Wellengelenken 90°, das heißt, sie sind in diesem Maße schwenkbar.

       

Die Wellengelenke werden nahezu spielfrei montiert. Sie sind mit und ohne Passfedernut erhältlich. Ist eine Verdrehsicherung erforderlich, sollte die Ausführung mit Passfedernut zum Einsatz kommen. Werden die Gelenkwellen im Dauerbetrieb eingesetzt, muss der Anwender für eine ausreichende Schmierung sorgen, zum Beispiel durch eine mit Fett gefüllte Gummischutzhülle. Die Richtlinien für die Verwendung von Wellengelenken aus Edelstahl sollten je nach Anwendung individuell ermittelt werden. Die Experten von norelem unterstützen ihre Kunden gern bei Fragen rund um die Produkte oder zu technischen Details.