Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Normteile für die Spann- und Montagetechnik

Neu bei norelem: Bügelspanner mit Sicherheitsverriegelung und flexible Zug- und Schnellspanner

norelem erweitert sein Sortiment an Spannelementen um Bügelspanner mit Sicherheitsverriegelung sowie weitere Varianten von Zugspannern und Schnellspannern für industrielle Anwendungen. Ziel ist es, Anwendern noch mehr Auswahl bei schnellem, sicherem und wiederholgenauem Spannen zu bieten, auch bei begrenztem Einbauraum und anspruchsvollen Belastungen.

Die neuen Bügel-, Zug- und Schnellspanner sorgen für mehr Sicherheit und Prozessstabilität in Fertigung und Montage: Eine integrierte Verriegelung reduziert das Risiko unbeabsichtigter Öffnungen, zuverlässige Spannkräfte senken Stillstand und Nacharbeit. Gleichzeitig verkürzt das werkzeuglose Spannen Rüst- und Taktzeiten. Varianten für enge Einbauräume und unterschiedliche Montagepositionen sowie Ausführungen aus Stahl und Edelstahl bieten zusätzliche Flexibilität für verschiedenste Einsatzbereiche.

Neue Zugspanner mit seitlicher Montage bei wenig Platz
Für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum sind neue
Zugspanner mit seitlicher Montage verfügbar:

  • Material: Stahl und Edelstahl
  • Haltekraft: bis 3.400 N

Der Zugspanner eignet sich besonders, wenn die Befestigung nicht frontal, sondern seitlich an einer Aufnahmeplatte erfolgen muss, etwa bei schmalen Profilen, kompakten Vorrichtungen oder beengten Maschinenräumen.

Neue Schnellspanner: schnell, wiederholgenau, flexibel
Schnellspanner werden eingesetzt, wenn Werkstücke oder Baugruppen häufig gewechselt werden und eine wiederholgenaue Spannposition gefragt ist. norelem ergänzt das Sortiment um zwei neue horizontale Varianten:

Schnellspanner horizontal mit Winkelfuß

  • Material: Stahl
  • Haltekraft: 1.670 N
  • Spannkraft: 1.020 N
  • Besonderheit: Winkelfuß für horizontale und vertikale Montage

Schnellspanner horizontal mit vollem Haltearm

  • Material: Stahl
  • Haltekraft: 4.500 N
  • Spannkraft: 2.760 N
  • Besonderheit: Voller Haltearm für Modifikationen und individuelle Anpassungen