Innovative Spanntechnik für höchste Ansprüche - norelem hat neue Schubstangenspanner-Varianten im Sortiment
norelem erweitert sein Angebot an Schubstangenspannern für anspruchsvolle Anwendungen in der Metall- und Holzbearbeitung sowie im Maschinenbau. Die neuen Spannelemente überzeugen mit einer robusten Konstruktion, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und großen Haltekräften bis zu 33.350 N.
Schubstangenspanner von norelem sind ideal für präzise und zuverlässige Spann- und Haltevorgänge in der Produktion. Sie werden unter anderem zum Fixieren von Werkstücken während der Bearbeitung beim Schleifen, Fräsen oder Schweißen in der Metallbearbeitung verwendet. Bei der Möbelherstellung dienen sie beispielsweise dazu, Holzteile beim Sägen und Hobeln sicher zu halten. Auch in der Elektronikindustrie werden sie eingesetzt, etwa bei der Montage und Befestigung von Leiterplatten, elektronischen Bauteilen und Geräten.