Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Fünf neue Produktfamilien – viele Anwendungsmöglichkeiten 

norelem Scharniere für Aluminiumprofile 

Scharniere findet man überall dort, wo es „klappen“ muss, zum Beispiel als Beschläge an Möbeln, Türen und Behältern. Bei norelem finden die Kunden jetzt ein erweitertes Sortiment an Scharnieren für Flächenelemente und Aluminiumprofile, von einzelnen Komponenten bis zum Set mit Montagezubehör.  

Das Scharnier-Sortiment von norelem besteht aus fünf neuen Produktfamilien: Scharnier-Sets aus Aluminium mit Innenanschlag und Steg sowie Scharnierhälften aus Aluminium mit Innen- bzw. Außenanschlag und den passenden Edelstahl-Achsen und Kunststoff-Abdeckstopfen. Die Scharniere können links oder rechts zusammengesteckt werden und sind um 360° drehbar. 

Alles in einem: das Komplettset  

Am stärksten nachgefragt ist die Set-Variante. norelem liefert hier Scharniere komplett mit allen Einzelkomponenten, dazu gehören zwei Scharnierhälften, eine Achse und zwei Abdeckkappen. Das Scharnier kann mit bis zu 200 N in x- und y-Richtung belastet werden (unverbindlicher Richtwert) und wird mit rückseitigem Steg geliefert, da hier nur eine Befestigungsschraube vorgesehen ist. Dadurch ist das Produkt nur bei der Nutbreite 8 mm anwendbar. Das Scharnier ist mit Montageset lieferbar, das zwei Senkschrauben und zwei Nutensteine umfasst. Diese Variante ist nur für das item-Profil geeignet. 

 

Gut kombiniert: die Komponenten  

Ebenfalls möglich ist die Zusammenstellung von Scharnieren ganz nach Kundenwunsch. Die Scharnierhälften gibt es innenliegend und außenliegend sowie in unterschiedlichen Breiten (Maß A3), ebenso passende Achsen aus Edelstahl und Thermoplast-Abdeckstopfen. Die Belastungskräfte dieser Scharniere betragen bis zu 100 N in x-Richtung und bis zu 150 N in y-Richtung (unverbindliche Richtwerte). Vorteile der individuell zusammengestellten Scharniere: Im Gegensatz zum Komplettset sind sie kombinierbar mit den Nutensteinen des item- und Bosch-Profils (unter Berücksichtigung der Schraubendurchmesser M5 und M6). 

 

Einfach eingebaut: Stiftscharniere aus Kunststoff 

Zu den neuen Artikeln gehören auch Stiftscharniere aus Kunststoff in zwei Ausführungen mit Stiftdurchmessern von 6 mm bzw. 8 mm. Der Öffnungswinkel der Scharniere beträgt 120°. Sie eignen sich für innenliegende Türen, sind für den Anwender nicht sichtbar und können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden. Außerdem können sie auch als Arretierstift verwendet werden und sind platzsparend und schnell montiert: Im Polyamid-Gehäuse steckt ein Stift aus verzinktem Stahl, der einfach in den federunterstützten Griff gedrückt wird.