Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Prototypenbau

mit norelem – schneller von der Idee zum funktionierenden Modell

Der Weg von einer innovativen Idee bis zum marktreifen Produkt ist selten eine gerade Linie. Im Prototypenbau entscheidet sich, ob ein Konzept den Anforderungen der Realität standhält. Hier werden erste Muster und Funktionsmodelle erstellt, um Design, Ergonomie, technische Funktionen und die spätere Fertigungsfähigkeit auf Herz und Nieren zu prüfen.

Maximale Flexibilität: Wir liefern ab Stückzahl 1

Prototyping bedeutet Iteration – und Iteration bedeutet oft den Bedarf an Einzelteilen. Wir liefern unsere Komponenten bereits ab einer Stückzahl von 1. Das bedeutet für Sie: Kein unnötiges Lagerkapital und genau die Bauteile, die Sie für Ihren aktuellen Entwicklungsschritt benötigen.

 

Die Phasen des Prototypenbaus – Wir begleiten Sie

Jede Stufe der Entwicklung hat eigene Anforderungen. Unser Sortiment ist so flexibel wie Ihre Ideen:

Proof of Concept (PoC): Hier geht es rein um die Machbarkeit. Mit unseren Aluminiumprofilen und Verbindungselementen bauen Sie Versuchsaufbauten im Handumdrehen auf und wieder um.

Funktionsmuster: Die Mechanik muss sitzen. Nutzen Sie unsere hochpräzisen Linearsysteme, Lagerungen und Antriebstechnik, um die kinetischen Abläufe Ihres Produkts exakt zu simulieren.

Vorserienmodell: Hier zählt die Nähe zum Endprodukt. Dank der hohen Qualität unserer Bedienelemente und Maschinenteile sieht Ihr Prototyp nicht nur professionell aus, sondern fühlt sich auch so an.

 

Bereit für den nächsten Prototypen?
Durchstöbern Sie unser Sortiment oder nutzen Sie unsere technische Beratung, um die passenden Komponenten für Ihr nächstes Projekt zu finden – egal ob Sie ein Einzelteil oder mehr benötigen.

Prototypenbau unter realen Bedingungen

Bei TUM Boring wird Innovation nicht nur gedacht – sie wird gebaut. Die Studierenden entwickeln ihre Tunnelbohrmaschine Schritt für Schritt vom Konzept bis zum funktionierenden Prototypen. Dabei entstehen komplexe Baugruppen, die schnell konstruiert, gefertigt und immer wieder optimiert werden müssen.

Gerade im Prototypenbau zählt vor allem eines: Flexibilität. Konstruktionen werden angepasst, Komponenten ausgetauscht und Lösungen kontinuierlich weiterentwickelt. Standardisierte Bauteile und Normelemente helfen dabei, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Baugruppen zuverlässig umzusetzen.

So kann sich das Team auf das Wesentliche konzentrieren – die Weiterentwicklung ihrer Technologie und das Ziel, den Tunnelbau effizienter zu machen.

Effizienter Tunnel bohren – wie geht das?

Genau dieser Frage widmet sich das Münchner Team TUM Boring – Innovation in Tunneling e.V.. Die Studierenden entwickeln eine neuartige Tunnelbohrmaschine mit dem Ziel, Tunnelbau deutlich schneller und effizienter zu machen. Mit ihrer Technologie treten sie bereits zum dritten Mal bei der Not-a-Boring Competition in den USA an.

Mit großem Erfolg: Das Team aus München konnte sich den Titel erneut sichern – und das mit deutlichem Vorsprung.

Unterstützt wird das Projekt von norelem. Mit standardisierten Bauteilen und Normelementen trägt norelem dazu bei, dass die innovativen Konstruktionen des Teams zuverlässig und effizient umgesetzt werden können.

Komponenten für den Prototypenbau entdecken

Im Prototypenbau werden unterschiedlichste Komponenten benötigt – von Verbindungselementen über Spannlösungen bis hin zu Bedienteilen. Dank des breiten norelem Sortiments lassen sich nahezu alle Konstruktionsanforderungen flexibel umsetzen.

Ganz nach unserem Anspruch: A part for every purpose. Entdecken Sie das norelem Sortiment.

Das könnte Sie auch interessieren