Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Verschleißarme Führung für manuelle Schlitten

Profilgleiter von norelem

           

Ob Schiebetüren, Schubladenauszüge, Gleitschienen oder Gleitschlitten – die Einsatzbereiche der norelem Profilgleiter sind vielfältig. Ihr Grundkörper besteht aus stabilem Zinkdruckguss und ermöglicht eine verschleißarme Führung für manuelle Schlitten aus Aluminiumprofilen mit Nut 8 mm.

Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten sollten als Kombination aus Festlager (Form F, mit M6-Schrauben) und Loslager (Form L, mit M5-Schrauben) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.