Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Positionierzylinder mit Keilspannsystem

Mechanisches Spannsystem von norelem fixiert Standardteile in Sekundenschnelle

     

Langlebig, leichte Montage und ein Spannbereich von 0 bis 30 Millimeter: Positionierzylinder von norelem mit Keilspannsystem fixieren und zentrieren zuverlässig Standardteile und passen sich rasch an Änderungen im Produktionsablauf an.

      

Mechanische Positioniersysteme kommen in der automatisierten Fertigung bei vielen verschiedenen Abläufen zum Einsatz. Sie müssen schnell und zuverlässig sein und sich bei Bedarf unkompliziert neu justieren lassen.

All diese Punkte erfüllen Positionierzylinder von norelem mit Keilspannsystem. Sie bestehen aus brüniertem Vergütungsstahl und sind in vier verschiedenen Durchmessern von 10 bis 20 mm erhältlich. Die Zylinder erreichen eine Haltekraft von 5,4 kN bis 22,6 kN, bei einem Spannbereich von 0 bis 30 mm. Damit sind sie für viele Fertigungsprozesse ideal, bei denen es um die Befestigung und Fixierung von Standardelementen geht – auch in Verbindung mit Schnellwechselsystemen.

       

Leichte Montage, viele Vorteile

Um die Positionierzylinder zu montieren, reicht Standardwerkzeug; vorgespannt wird der Zylinder sogar von Hand. Zentrier- oder Aufnahmebuchsen sind nicht nötig. Gegenüber Lösungen mit Kugeln bieten Positionierzylinder von norelem mit Keilspannsystem vor allem eine signifikante Erhöhung der Spannkraft bei gleichem Anzugsmoment. Das hochwertige Axiallager überzeugt mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
      

Weitere Vorteile:

  • Leicht einstellbarer Spannbereich
  • Unabhängig von Durchmesser und Oberflächenbeschaffenheit der Bohrung (bis H12)
  • Niederzugeffekt
  • Vorrichtungsflexibilität für schnelle Reaktion auf Änderungen im Produktionsablauf

      

Als Zubehör bietet norelem ein Reparatur-Set (Schraube mit Senkkopf, O-Ring und 3-teilige Backen) an, mit dem sich ein Positionierzylinder schnell und unkompliziert wieder instandsetzen lässt.

         

Übrigens: Im Trainingscenter der norelem ACADEMY ist nun auch ein Produktwissen zum Thema Positionierzylinder mit Keilspannsystem verfügbar.