Motorräder fix transportieren
Die norelem ACADEMY unterstützte erneut ein Projekt der Technikerschule München. Dabei entwickelten die Schüler ein Leichtbau-Fixiersystem, mit dem sich eine variable Anzahl an Motorrädern auf Standard-Anhängern sicher verzurren lässt.
Die Techniker setzten zahlreiche standardisierte Bauteile von norelem ein, unter anderem Arretierbolzen, mit denen sich die Querstreben bzw. Schienen des Gestells auf die Breite des Anhängers (1,4 m bis 2,1 m) einstellen lassen. Distanzringe gleichen hierbei Gewindetiefen aus. Die Vorrichtung wird schraubenlos und mittels der Eckelemente einfach auf den Anhänger niedergespannt. Das Leichtbau-Fixiersystem ist schnell auf- und abzubauen, da die einzelnen Segmente durch Steckverbindungen und Haken miteinander verbunden und mit Pilzknöpfen wieder lösbar sind.